Gabbia di cuscinetti assiali a rullini cilindrici

K81128 - NTN

K81128

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
Dw - Diametro dei Corpi volventi12 mm
Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini140 mm
Dc - Diametro esterno gabbia a rullini180 mm
Ralla (Anello Interno) WSWS81128
Ralla (Anello Esterno) GSGS81128
Ea - Diametro esterno del rullo172,5 mm
Eb - Diametro interno del rullo147,8 mm
Peso gabbia a rullini0,45 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico206 kN
C0a - Capacità carico assiale statico815 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale86 kN
N lim - Velocità limite lub grasso380 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio1500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C