Gabbia di cuscinetti assiali a rullini cilindrici

K81132 - NTN

K81132

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
Dw - Diametro dei Corpi volventi12 mm
Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini160 mm
Dc - Diametro esterno gabbia a rullini200 mm
Ralla (Anello Interno) WSWS81132
Ralla (Anello Esterno) GSGS81132
Ea - Diametro esterno del rullo192,5 mm
Eb - Diametro interno del rullo167,8 mm
Peso gabbia a rullini0,5 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico221 kN
C0a - Capacità carico assiale statico930 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale95 kN
N lim - Velocità limite lub grasso330 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio1300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C