Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K812
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| Dw - Diametro dei Corpi volventi | 11 mm |
| Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini | 70 mm |
| Dc - Diametro esterno gabbia a rullini | 105 mm |
| Ralla (Anello Interno) WS | WS81214 |
| Ralla (Anello Esterno) GS | GS81214 |
| Ea - Diametro esterno del rullo | 98,4 mm |
| Eb - Diametro interno del rullo | 75 mm |
| Peso gabbia a rullini | 0,225 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 134 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 410 kN |
| Cua - Coefficiente limite carico assiale | 50 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 680 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 2700 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |