Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K874
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| Dw - Diametro dei Corpi volventi | 8 mm |
| Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini | 50 mm |
| Dc - Diametro esterno gabbia a rullini | 110 mm |
| Ralla (Anello Interno) WS | WS87410 |
| Ralla (Anello Esterno) GS | GS87410 |
| Ea - Diametro esterno del rullo | 106 mm |
| Eb - Diametro interno del rullo | 56 mm |
| Peso gabbia a rullini | 0,26 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 168 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 680 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 730 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 2900 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |