Gabbia di cuscinetti assiali a rullini cilindrici

K89314 - NTN

K89314

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K893

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
Dw - Diametro dei Corpi volventi10 mm
Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini70 mm
Dc - Diametro esterno gabbia a rullini125 mm
Ralla (Anello Interno) WSWS89314
Ralla (Anello Esterno) GSGS89314
Ea - Diametro esterno del rullo120,2 mm
Eb - Diametro interno del rullo79,8 mm
Peso gabbia a rullini0,34 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico205 kN
C0a - Capacità carico assiale statico790 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale96,5 kN
N lim - Velocità limite lub grasso600 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio2400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C