Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K893
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| Dw - Diametro dei Corpi volventi | 15 mm |
| Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini | 110 mm |
| Dc - Diametro esterno gabbia a rullini | 190 mm |
| Ralla (Anello Interno) WS | WS89322 |
| Ralla (Anello Esterno) GS | GS89322 |
| Ea - Diametro esterno del rullo | 183 mm |
| Eb - Diametro interno del rullo | 122,5 mm |
| Peso gabbia a rullini | 1,15 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 430 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 1770 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 400 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 1600 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |