Gabbie a rullini

K8X11X8T2 - NTN

K8X11X8T2

Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in poliammide

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore8 mm
Ew - Diametro rullo superiore11 mm
Bc - Larghezza della gabbia8 mm
Peso0,001 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico3,15 kN
C0r - Capacità carico statico3 kN
N lim - Velocità limite lub grasso21000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio32000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida8 mm