Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gabbie a rullini

K95X102X31 - NTN

K95X102X31

Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in acciaio

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore95 mm
Ew - Diametro rullo superiore102 mm
Bc - Larghezza della gabbia31 mm
Peso0,172 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico70,5 kN
C0r - Capacità carico statico199 kN
N lim - Velocità limite lub grasso2800 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio4200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida31 mm