Gabbie a rullini

K9X12X13 - NTN

K9X12X13

Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in acciaio

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore91 mm
Ew - Diametro rullo superiore12 mm
Bc - Larghezza della gabbia13 mm
Peso0,002 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico5,5 kN
C0r - Capacità carico statico6,4 kN
N lim - Velocità limite lub grasso20000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio30000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida13 mm