Una gamma di KIT DISTRIBUZIONE AUSILIARIA di oltre 80 codici, che in un unico imballo propone cinghie e tendicinghia per una sostituzione ed un'identificazione semplificata.
Il kit contiene le seguenti referenze
GA355.18
GA355.04
CA5PK1135
Accedi
Aggiungi prodotto al carrello
Documentation
Product information
CARATTERISTICHE
Numero di cinghie
1
Numero di tendicinghia
2
Numero di nervature
5
Lunghezza 1
1135 mm
Weight
1,676 kg
OE Equivalents
CostruttoreReferenzaRenault7701476473
Automotive Compatibility
MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneNissanALMERA IIALMERA II08/2002 => 05/2006--NissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 05/2006--NissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 05/2006--NissanMICRAMicra12/2002 => 05/2006--RenaultCLIOCLIO03/2001 => 05/2006--RenaultCLIO IICLIO II => 03/2007--RenaultCLIOCLIO III => 05/2006--RenaultGRANDGRAND09/2005 => 05/2006--RenaultKANGOOKANGOO02/2003 => 05/2006--RenaultKANGOOKANGOO I => 05/2006--RenaultLOGAN ILOGAN I08/2004 => 05/2006--RenaultMEGANEMEGANE => 05/2006--RenaultMEGANE IIMEGANE II => 05/2006--RenaultMODUSMODUS 1 => 05/2006--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 05/2006--RenaultSCENICSCENIC04/2003 => 05/2006--RenaultSCENICSCENIC II => 05/2006--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I => 05/2006--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II09/2008 => 05/2006--