Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Una gamma di KIT DISTRIBUZIONE AUSILIARIA di oltre 80 codici, che in un unico imballo propone cinghie e tendicinghia per una sostituzione ed un'identificazione semplificat a.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTERISTICHE Weight 0,926 kg Numero di tendicinghia 1 Numero di cinghie 1 Numero di nervature 6 Lunghezza 1 1215 mm
OE Equivalents Citroen, Peugeot 1611278280 Automotive Compatibility Citroen C4 I C4 I 10/2004 => 12/2010 - - Citroen C5 I C5 I 08/2004 => 05/2008 - - Citroen C5 C5 II 02/2008 => 08/2015 - - Citroen C8 C8 05/2002 => 08/2014 - - Citroen Jumpy JUMPY I 12/2003 => 11/2006 - - Citroen Jumpy JUMPY II 12/2006 => 08/2016 - - Fiat SCUDO SCUDO 12/2006 => 11/2010 - - Fiat SCUDO SCUDO II 12/2006 => 06/2016 - - Fiat ULYSSE ULYSSE II 03/2006 => 06/2010 - - Ford C-MAX C-MAX 01/2007 => 07/2010 - - Ford CMAX CMAX I 01/2007 => 07/2010 - - Ford Focus FOCUS I 05/2003 => 01/2007 - - Ford Focus FOCUS II 08/2004 => 04/2012 - - Ford Kuga KUGA I 03/2008 => 10/2012 - - Lancia PHEDRA PHEDRA 03/2006 => 10/2010 - - Peugeot 307 307 1 03/2004 => 10/2007 - - Peugeot 307 307 2 03/2004 => 02/2009 - - Peugeot 308 308 04/2009 => 12/2013 - - Peugeot 308 I 308 I 08/2007 => 02/2015 - - Peugeot 407 407 04/2007 => 07/2011 - - Peugeot 407 407 1 03/2004 => 04/2011 - - Peugeot 407 407 2 03/2004 => 04/2011 - - Peugeot 508 508 I 12/2010 => 08/2018 - - Peugeot 607 607 2 12/2005 => 12/2010 - - Peugeot 807 807 05/2002 => 08/2014 - - Peugeot Expert EXPERT II 12/2006 => 05/2016 - - Peugeot Expert Expert 12/2006 => 11/2010 - - Volvo C30 C30-32-35 C30 C30-32-35 1 09/2006 => 02/2010 - - Volvo C30 C30-32-35 C30 C30-32-35 2 09/2006 => 02/2010 - - Volvo C70 C70 II 12/2006 => 03/2010 - - Volvo S40 S40 II 02/2004 => 03/2010 - - Volvo V50 V50 1 02/2004 => 03/2010 - - Volvo V50 V50 2 02/2004 => 03/2010 - -