• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit reggispinta sospensione

KB655.33 - SNR

KB655.33

Sottoposti a sollecitazioni sempre più severe, i reggispinta sospensione richiedono una progettazione ottimale. I KIT REGGISPINTA SOSPENSIONE NTN-SNR soddisfano questi requisiti e comprendono tutti i componenti necessari per una sostituzione efficace e completa.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Blocco filtrante
  • Dado di sospensione
  • Reggispinta di sospensione snr ap
  • Q019 (x3)

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (suspension)34 mm
Avec kit de vis1
Recommended tool (Suspension)Clas : OP3231
Weight1,27 kg
Fitting positionAvant gauche
Numero di componenti6
Diametro esterno 198 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaRenault543A00002RRenault543A00003RRenault543A07290R

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneRenaultLAGUNALAGUNA09/2008 => 10/2010--RenaultLAGUNALAGUNA III => --RenaultMeganeMEGANE III11/2008 => 06/2016--RenaultMeganeMegane03/2012 => 02/2014--RenaultScenicSCENIC III12/2011 => 08/2016--