Sottoposti a sollecitazioni sempre più severe, i reggispinta sospensione richiedono una progettazione ottimale. I KIT REGGISPINTA SOSPENSIONE NTN-SNR soddisfano questi requisiti e comprendono tutti i componenti necessari per una sostituzione efficace e completa.
Il kit contiene le seguenti referenze
- BLFR
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Width 1 (suspension) | 133 mm |
| Con cuscinetto ruota integrato | 1 |
| Recommended tool (Suspension) | Clas : OP3231 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Length 1 (auxiliary system/wheel/suspension/component) | 140 mm |
| Numero di componenti | 1 |
| Altezza | 45 mm |
| Diametro interno 1 | 14 mm |
| Weight | 0,567 kg |