• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit reggispinta sospensione

KB669.32 - SNR

KB669.32
Riferimento KB669.32

Sottoposti a sollecitazioni sempre più severe, i reggispinta sospensione richiedono una progettazione ottimale. I KIT REGGISPINTA SOSPENSIONE NTN-SNR soddisfano questi requisiti e comprendono tutti i componenti necessari per una sostituzione efficace e completa.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • BLFR

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (suspension)146 mm
Con cuscinetto ruota integrato1
Fitting positionAvant droit
Length 1 (auxiliary system/wheel/suspension/component)153 mm
Diametro interno 115 mm
Altezza41 mm
Recommended toolClas : OP3231
Weight0,95 kg

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneToyotaAVENSISAVENSIS II12/2002 => 10/2008--