• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit reggispinta sospensione

KB683.01 - SNR

KB683.01

Sottoposti a sollecitazioni sempre più severe, i reggispinta sospensione richiedono una progettazione ottimale. I KIT REGGISPINTA SOSPENSIONE NTN-SNR soddisfano questi requisiti e comprendono tutti i componenti necessari per una sostituzione efficace e completa.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • M252.09
  • Blocco filtrante

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight0,865 kg
Width 1 (suspension)103 mm
Recommended tool (Suspension)Clas : OM1112
Fitting positionAvant gauche
Length 1 (auxiliary system/wheel/suspension/component)108 mm
Numero di componenti2
Altezza33 mm

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneJaguarX-TYPEX-TYPE08/2003 => 11/2009--JaguarX-TYPEX-TYPE 101/2001 => 11/2009--JaguarX-TYPEX-TYPE 201/2001 => 11/2009--