Riferimento KB984.08
Il kit contiene le seguenti referenze
- Blocco filtrante
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière gauche |
| Numero di componenti | 1 |
| Altezza | 38 mm |
| Diametro interno 1 | 12 mm |
| Diametro esterno 1 | 83 mm |
| Diametro esterno 2 | 71 mm |
| Weight | 0,19 kg |