Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini per imbiellaggi, per piede di biella, gabbia lavorata
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| FW - Diametro rullo inferiore | 20 mm |
| Ew - Diametro rullo superiore | 25 mm |
| Bc - Larghezza della gabbia | 29 mm |
| Peso | 0,028 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 21,5 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 33 kN |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | b - Larghezza della guida | 29 mm |