• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Blocco filtrante

KBLF40940 - SNR

KBLF40940

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Blocco filtrante

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (suspension)51 mm
Weight0,262 kg
Diametro esterno 162 mm
Diametro esterno 297 mm

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneFordGalaxyGALAXY I => --SeatALHAMBRAALHAMBRA I02/1996 => 02/2010--SeatCORDOBACORDOBA I01/1994 => 04/1999--SeatIBIZAIBIZA II => --SeatINCAINCA10/1995 => 05/2003--SeatToledoTOLEDO I => --VolkswagenCADDYCADDY II10/1995 => 05/2003--VolkswagenCORRADOCORRADO07/1991 => 06/1995--VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF II => --VolkswagenGOLF IIIGOLF III06/1992 => 03/1999--VolkswagenGOLF III VariantGOLF III Variant => --VolkswagenGOLF IVGOLF IV02/1998 => 05/2002--VolkswagenJettaJETTA II => --VolkswagenPassatPASSAT III => --VolkswagenPassatPASSAT IV07/1996 => 11/1996--VolkswagenPoloPOLO III => --VolkswagenPassatPassat12/1993 => 04/1997--VolkswagenPoloPolo => --VolkswagenSHARANSHARAN I => --VolkswagenVentoVento10/1991 => 11/1997--