Oltre 500 KIT DISTRIBUZIONE nella gamma NTN-SNR:
- una delle maggiori coperture del mercato,
- una gamma composta esclusivamente da prodotti d'origine, fabbricati presso i propri siti produttivi o forniti da partner premium.
Il kit contiene le seguenti referenze
- GE357.36
- GE357.29
- GT357.52
- Dado di sospensione
- Q015 (x2)
- Cinghia di distribuzione
- Componente piccolo
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Qualità della cinghia | Standard |
| Numero di cinghie | 1 |
| Larghezza 1 | 30 mm |
| Numero di tendicinghia | 3 |
| Numero di denti | 141 |
| Weight | 2,059 kg |
OE Equivalents
Skoda, Volkswagen, Seat, Audi03G198119ASkoda, Seat, Audi, Volkswagen03G198119CAutomotive Compatibility
AudiA3A3 II04/2003 => --SeatALTEAALTEA 103/2004 => 08/2011--SeatALTEAALTEA 212/2005 => --SeatLeonLEON II06/2005 => 08/2011--SeatToledoTOLEDO III08/2004 => 04/2009--SkodaOctaviaOCTAVIA II04/2004 => 04/2010--SkodaSUPERBSUPERB II12/2008 => 02/2010--VolkswagenGOLFGOLF 112/2004 => 12/2008--VolkswagenGOLFGOLF 212/2004 => 12/2008--VolkswagenGOLF VGOLF V04/2004 => 10/2008--VolkswagenJETTA IIIJETTA III08/2005 => --VolkswagenPassatPASSAT V02/2005 => --VolkswagenTOURANTOURAN I07/2003 => 04/2010--