Oltre 500 KIT DISTRIBUZIONE nella gamma NTN-SNR:
- una delle maggiori coperture del mercato,
- una gamma composta esclusivamente da prodotti d'origine, fabbricati presso i propri siti produttivi o forniti da partner premium.
Il kit contiene le seguenti referenze
- GE359.22 (x2)
- GE359.21
- GT359.27
- Cinghia di distribuzione
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Numero di cinghie | 1 |
| Numero di tendicinghia | 4 |
| Larghezza 1 | 32 mm |
| Numero di denti | 259 |
| Weight | 2,875 kg |
OE Equivalents
Peugeot, Citroen0831-L8Citroen0831-L9Citroen, Peugeot0831-V2Renault7701472805Renault7701473569Lancia, Fiat9467516789Lancia, Fiat9467628880Automotive Compatibility
CitroenC5C508/2004 => 02/2008--CitroenC5 IC5 I01/2001 => 05/2008--CitroenC5C5 II02/2008 => 11/2011--CitroenC6C611/2005 => 12/2010--CitroenC8C805/2002 => 08/2005--CitroenXantiaXANTIA 110/1996 => 11/1997--CitroenXantiaXANTIA 210/1996 => 04/2002--CitroenXMXM 206/1997 => 06/2001--FiatULYSSEULYSSE II08/2002 => 08/2005--LanciaPHEDRAPHEDRA08/2002 => 08/2005--Peugeot40640604/1997 => 09/2004--Peugeot406406 109/1996 => 11/1999--Peugeot406406 209/1996 => 03/2004--Peugeot40740709/2005 => 02/2009--Peugeot407407 103/2004 => 02/2009--Peugeot407407 203/2004 => 02/2009--Peugeot605605 205/1997 => 04/1999--Peugeot607607 104/2000 => 08/2004--Peugeot607607 209/2004 => 02/2009--Peugeot80780705/2002 => 08/2005--RenaultAVANTIMEAVANTIME08/2001 => 02/2003--RenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 04/2005--RenaultESPACEESPACE III06/1998 => 09/2002--RenaultLAGUNALAGUNA I04/1997 => 11/2000--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultSAFRANESAFRANE 211/1998 => 10/2000--