Riferimento KDP453.340
Oltre 100 KIT DISTRIBUZIONE CON POMPE ACQUA:
- semplicità di utilizzo con tutti i componenti necessari ad una corretta sostituzione,
- dei prodotti d'origine, a garanzia del livello di qualità.
Il kit contiene le seguenti referenze
- JPU42-004A-3G1
- Cinghia di distribuzione
- Pompa ad acqua
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Qualità della cinghia | Standard |
| Numero di cinghie | 1 |
| Larghezza 1 | 25 mm |
| Numero di denti | 109 |
| Weight | 1,175 kg |
Automotive Compatibility
ChevroletKALOSKALOS02/2006 => 04/2008--ChevroletMATIZMATIZ12/2004 => 01/2011--ChevroletMATIZMATIZ I09/2002 => 12/2004--ChevroletMATIZMATIZ II12/2004 => 01/2011--ChevroletSparkSPARK 111/2009 => 12/2012--ChevroletSparkSPARK 211/2009 => 12/2012--ChevroletSparkSpark04/2005 => 11/2009--DaewooKALOSKALOS12/2002 => 06/2005--DaewooMATIZMATIZ I09/2002 => 12/2004--DaewooMATIZMATIZ II12/2004 => 01/2011--DaewooSPARKSPARK 111/2009 => 12/2012--DaewooSPARKSPARK 211/2009 => 12/2012--VolkswagenBEETLEBEETLE04/2005 => 11/2009--