Oltre 100 KIT DISTRIBUZIONE CON POMPE ACQUA:
- semplicità di utilizzo con tutti i componenti necessari ad una corretta sostituzione,
- dei prodotti d'origine, a garanzia del livello di qualità.
Il kit contiene le seguenti referenze
- GE357.29
- GT357.51
- Cinghia di distribuzione
- Componente piccolo
- Pompa ad acqua
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Qualità della cinghia | Standard |
| Numero di cinghie | 1 |
| Numero di tendicinghia | 2 |
| Larghezza 1 | 30 mm |
| Numero di denti | 120 |
| Weight | 2,035 kg |
Automotive Compatibility
AudiA2A204/2000 => 07/2005--AudiA3A3 II05/2003 => 04/2010--SeatALHAMBRAALHAMBRA I10/2002 => 02/2010--SeatALTEAALTEA 103/2004 => 10/2010--SeatALTEAALTEA 203/2004 => 10/2010--SeatAROSAAROSA 104/2002 => 05/2004--SeatAROSAAROSA 204/2002 => 05/2004--SeatCORDOBACORDOBA II08/2002 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA III04/2002 => 10/2009--SeatIBIZA IVIBIZA IV02/2008 => 05/2010--SeatLeonLEON I09/2005 => 04/2006--SeatLeonLEON II06/2005 => 11/2010--SeatToledoTOLEDO III08/2004 => 04/2009--SkodaFabiaFABIA I03/2003 => 11/2007--SkodaFABIA IIFABIA II12/2006 => 02/2010--SkodaOctaviaOCTAVIA II04/2004 => 11/2010--SkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2007 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER02/2006 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER 102/2006 => 02/2010--SkodaSUPERBSUPERB II02/2008 => 10/2010--VolkswagenCADDYCADDY III01/2004 => 07/2010--VolkswagenFoxFox10/2004 => 10/2011--VolkswagenGOLFGOLF 112/2004 => 12/2008--VolkswagenGOLF VGOLF V09/2003 => 05/2009--VolkswagenJETTA IIIJETTA III07/2005 => 09/2010--VolkswagenLUPOLUPO04/2002 => 06/2005--VolkswagenPassatPASSAT V02/2005 => 10/2008--VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 10/2009--VolkswagenPoloPolo12/1999 => 03/2000--VolkswagenSHARANSHARAN I10/2002 => 02/2010--VolkswagenTOURANTOURAN I01/2003 => 04/2010--VolkswagenTransporterTRANSPORTER V03/2003 => 10/2009--