Riferimento KDP457.610
Oltre 100 KIT DISTRIBUZIONE CON POMPE ACQUA:
- semplicità di utilizzo con tutti i componenti necessari ad una corretta sostituzione,
- dei prodotti d'origine, a garanzia del livello di qualità.
Il kit contiene le seguenti referenze
- GE357.36
- GT357.52
- GE357.29
- Cinghia di distribuzione
- Componente piccolo
- Dado di sospensione
- Q015 (x2)
- Pompa ad acqua
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Weight | 2,872 kg |
| Qualità della cinghia | Standard |
| Numero di cinghie | 1 |
| Larghezza 1 | 30 mm |
| Numero di tendicinghia | 3 |
| Numero di denti | 141 |
Automotive Compatibility
AudiA3A3 II04/2003 => 05/2008--SeatALTEAALTEA 112/2005 => 08/2011--SeatALTEAALTEA 212/2005 => 08/2011--SeatLEONLEON II01/2006 => 08/2011--SeatTOLEDOTOLEDO III08/2004 => 04/2009--SkodaOCTAVIAOCTAVIA II04/2004 => 04/2010--SkodaSUPERBSUPERB II12/2008 => 02/2010--VolkswagenGOLFGOLF 112/2004 => 12/2008--VolkswagenGOLFGOLF 212/2004 => 12/2008--VolkswagenGOLF VGOLF V09/2003 => 10/2008--VolkswagenJETTA IIIJETTA III08/2005 => 05/2008--VolkswagenPASSATPASSAT V02/2005 => 05/2010--VolkswagenTOURANTOURAN I01/2003 => 04/2010--