KDP458.341 - SNR
Kit distribuzione motore con pompa acqua
Oltre 100 KIT DISTRIBUZIONE CON POMPE ACQUA:
- semplicità di utilizzo con tutti i componenti necessari ad una corretta sostituzione,
- dei prodotti d'origine, a garanzia del livello di qualità.
Il kit contiene le seguenti referenze
- GT358.35
- Pompa ad acqua
- Cinghia di distribuzione
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Weight | 1,34 kg |
| Numero di cinghie | 1 |
| Larghezza 1 | 22 mm |
| Numero di denti | 124 |
OE Equivalents
Lancia, Jeep, Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Abarth71771575Automotive Compatibility
Alfa RomeoGIULIETTAGIULIETTA II05/2010 => 01/2016--Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => --Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => --AudiA6A6 IV10/2015 => --ChryslerDELTADELTA08/2011 => 11/2014--Fiat124 ABARTH124 ABARTH II05/2016 => --Fiat124124 II05/2016 => --Fiat500500 110/2014 => --Fiat500500 203/2015 => --Fiat500 ABARTH500 ABARTH II07/2008 => --Fiat500500 II06/2007 => --FiatALBEAALBEA12/2001 => 11/2011--FiatBRAVABRAVA I09/1998 => 02/2002--FiatBravoBRAVO I09/1998 => 02/2002--FiatBRAVO IIBRAVO II01/2007 => 06/2014--FiatDobloDOBLO II12/2009 => 01/2015--FiatDobloDoblo12/2009 => 01/2015--FiatGRANDE PUNTO ABARTHGRANDE PUNTO ABARTH III08/2007 => 03/2013--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 11/2009--FiatIdeaIDEA 109/2003 => 12/2011--FiatIdeaIDEA 209/2003 => 12/2011--FiatLineaLinea06/2007 => --FiatMAREAMAREA01/1999 => 08/2002--FiatPalioPALIO 102/2001 => 08/2002--FiatPalioPALIO 202/2001 => 08/2002--FiatPANDAPANDA II08/2006 => 05/2010--FiatPUNTO EVO ABARTHPUNTO EVO ABARTH III09/2009 => 03/2013--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 08/2015--FiatPuntoPUNTO I03/1999 => 08/1999--FiatPuntoPUNTO II06/1999 => 07/2009--FiatPuntoPUNTO III09/2011 => 08/2015--FiatPalioPalio02/2001 => 08/2002--FiatSTILOSTILO08/2001 => 12/2007--FiatSienaSiena12/2001 => 11/2011--FiatTipoTIPO II09/2015 => --JeepRenegadeRENEGADE 106/2014 => --JeepRenegadeRENEGADE 206/2014 => --LanciaDELTADELTA III05/2008 => 11/2014--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 11/2012--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 11/2012--LanciaYY III03/1997 => 08/2003--LanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => 05/2012--