KDP458.380 - SNR
Kit distribuzione motore con pompa acqua
Oltre 100 KIT DISTRIBUZIONE CON POMPE ACQUA:
- semplicità di utilizzo con tutti i componenti necessari ad una corretta sostituzione,
- dei prodotti d'origine, a garanzia del livello di qualità.
Il kit contiene le seguenti referenze
- GT358.33
- GE358.26
- Cinghia di distribuzione
- Pompa ad acqua
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Numero di denti | 166 |
| Numero di cinghie | 1 |
| Numero di tendicinghia | 2 |
| Larghezza 1 | 24 mm |
| Weight | 1,822 kg |
OE Equivalents
Alfa Romeo, Fiat71771589Automotive Compatibility
Alfa Romeo145145 111/1996 => 05/2001--Alfa Romeo145145 211/1996 => 05/2001--Alfa Romeo146146 111/1996 => 05/2001--Alfa Romeo146146 211/1996 => 05/2001--Alfa Romeo15515503/1996 => 07/1997--Alfa Romeo156156 108/1997 => 02/2003--Alfa Romeo156156 208/1997 => 02/2003--Alfa Romeo156156 308/1997 => 02/2003--Alfa RomeoALFA GTALFA GT12/2003 => 12/2009--FiatBARCHETTABARCHETTA06/2003 => 05/2006--FiatPuntoPUNTO II06/2003 => 07/2009--FiatSTILOSTILO12/2003 => 12/2007--