Oltre 100 KIT DISTRIBUZIONE CON POMPE ACQUA:
- semplicità di utilizzo con tutti i componenti necessari ad una corretta sostituzione,
- dei prodotti d'origine, a garanzia del livello di qualità.
Il kit contiene le seguenti referenze
- GT359.04
- Pompa ad acqua
- Cinghia di distribuzione
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Weight | 1,528 kg |
| Numero di tendicinghia | 1 |
| Numero di cinghie | 1 |
| Larghezza 1 | 17 mm |
| Numero di denti | 114 |
Automotive Compatibility
CitroenBerlingoBERLINGO I04/1997 => 11/2002--CitroenBXBX06/1988 => 11/1994--CitroenEVASIONEVASION06/1996 => 08/1998--CitroenSYNERGIESYNERGIE06/1996 => 04/2002--CitroenXantiaXANTIA 102/1993 => 04/2002--CitroenXantiaXANTIA 207/1993 => 11/1997--CitroenXSARAXSARA 106/1997 => 07/2000--CitroenZXZX 102/1991 => 06/1998--CitroenZXZX 202/1991 => 06/1998--Peugeot20520512/1991 => 11/1994--Peugeot205205 206/1989 => 08/1998--Peugeot306306 101/1993 => 08/2002--Peugeot306306 201/1993 => 08/2002--Peugeot30930907/1989 => 07/1993--Peugeot309309 207/1989 => 07/1993--Peugeot40540505/1988 => 09/1996--Peugeot405405 105/1988 => 09/1996--Peugeot405405 206/1988 => 09/1996--Peugeot40640609/1995 => 02/2004--Peugeot406406 109/1995 => 03/2004--Peugeot406406 209/1995 => 02/2004--Peugeot80680605/1995 => 04/2002--PeugeotExpertExpert06/1996 => 11/2003--PeugeotPartnerPARTNER I04/1997 => 10/2002--