Riferimento KDP459.140
Oltre 100 KIT DISTRIBUZIONE CON POMPE ACQUA:
- semplicità di utilizzo con tutti i componenti necessari ad una corretta sostituzione,
- dei prodotti d'origine, a garanzia del livello di qualità.
Il kit contiene le seguenti referenze
- GE359.24
- GT359.12
- Pompa ad acqua
- Cinghia di distribuzione
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Numero di cinghie | 1 |
| Weight | 1,78 kg |
| Larghezza 1 | 25 mm |
| Numero di tendicinghia | 2 |
| Numero di denti | 136 |
Automotive Compatibility
CitroenEVASIONEVASION09/1998 => 04/2002--CitroenXANTIAXANTIA11/1997 => 04/2002--CitroenXANTIAXANTIA 106/1995 => 11/1997--CitroenXANTIAXANTIA 206/1995 => 11/1997--CitroenXMXM06/1994 => 06/2001--CitroenXMXM 206/1994 => 06/2001--CitroenXSARAXSARA 112/1997 => 07/2000--CitroenXSARAXSARA 212/1997 => 07/2000--CitroenZXZX 206/1995 => 06/1998--FiatULYSSEULYSSE I09/1998 => 07/2002--LanciaZETAZETA06/1998 => 11/2000--Peugeot30630602/1997 => 01/2002--Peugeot306306 102/1996 => 01/2002--Peugeot306306 202/1996 => 08/2002--Peugeot40640604/1997 => 02/1999--Peugeot406406 109/1995 => 03/2004--Peugeot406406 203/1999 => 02/2004--Peugeot605605 206/1994 => 04/1999--Peugeot80680609/1998 => 04/2002--