Riferimento KDP459.580
Oltre 100 KIT DISTRIBUZIONE CON POMPE ACQUA:
- semplicità di utilizzo con tutti i componenti necessari ad una corretta sostituzione,
- dei prodotti d'origine, a garanzia del livello di qualità.
Il kit contiene le seguenti referenze
- GT359.36
- GE359.29
- Pompa ad acqua
- Cinghia di distribuzione
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Qualità della cinghia | Standard |
| Numero di cinghie | 1 |
| Larghezza 1 | 25 mm |
| Numero di tendicinghia | 2 |
| Numero di denti | 118 |
| Weight | 1,828 kg |
OE Equivalents
Citroen, Peugeot1613561880Ford1855734Land RoverLR032527Automotive Compatibility
CitroenC-CROSSERC-CROSSER06/2007 => 12/2012--CitroenC5C502/2008 => 11/2011--CitroenC5 IC5 I01/2006 => 05/2008--CitroenC5C5 II05/2008 => 08/2015--CitroenC6C609/2006 => 12/2010--CitroenC8C811/2007 => 11/2010--FiatULYSSEULYSSE II12/2007 => 06/2010--FordGALAXYGALAXY II06/2008 => 03/2015--FordMONDEO IIIMONDEO III06/2008 => 11/2014--FordS-MAXS-MAX I06/2008 => 02/2015--JaguarXF IXF I04/2011 => --LanciaPHEDRAPHEDRA11/2007 => 10/2010--Land RoverDISCOVERY SPORTDISCOVERY SPORT 108/2014 => 08/2015--Land RoverFREELANDERFREELANDER II01/2006 => 08/2014--Land RoverRANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE I02/2011 => 05/2015--MitsubishiOUTLANDER IIOUTLANDER II07/2007 => 05/2010--Peugeot4007400706/2007 => 11/2012--Peugeot407407 105/2006 => 11/2009--Peugeot407407 205/2006 => 11/2009--Peugeot508508 I02/2011 => 08/2015--Peugeot607607 205/2006 => 12/2010--Peugeot80780711/2007 => 11/2010--