Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Oltre 100 KIT DISTRIBUZIONE CON POMPE ACQUA:
semplicità di utilizzo con tutti i componenti necessari ad una corretta sostituzione,
dei prodotti d'origine , a garanzia del livello di qualità.
Il kit contiene le seguenti referenze
GE359.29 GT359.45 Pompa ad acqua Cinghia di distribuzione Vite
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTERISTICHE Numero di cinghie 1 Larghezza 1 25 mm Numero di tendicinghia 2 Numero di denti 116 Weight 1,865 kg
OE Equivalents DS, Vauxhall, Peugeot, Opel, Citroen 1610278280 Citroen, Peugeot 1613327980 Vauxhall, Opel 3648404 Toyota SU001-A3082 Automotive Compatibility Citroen C4 C4 03/2018 => - - Citroen C4 II C4 II 09/2013 => - - Citroen C5 I C5 I 08/2018 => - - Citroen C5 C5 II 01/2015 => 05/2017 - - Citroen Jumper JUMPER III 02/2014 => - - Citroen Jumpy JUMPY III 02/2016 => - - Citroen Jumper Jumper 08/2019 => - - Citroen Jumpy Jumpy 04/2016 => - - DS DS DS 10/2017 => - - DS DS4 DS4 I 03/2015 => 04/2018 - - DS DS5 DS5 1 02/2014 => 04/2015 - - DS DS5 DS5 2 04/2015 => 04/2018 - - DS DS7 DS7 1 10/2017 => - - Ford CMAX CMAX II 03/2015 => - - Ford EDGE EDGE 1 10/2015 => - - Ford EDGE EDGE 2 10/2015 => - - Ford Focus FOCUS III 10/2014 => - - Ford FOCUS IV FOCUS IV 10/2014 => - - Ford Galaxy GALAXY III 04/2015 => - - Ford KUGA II KUGA II 09/2014 => 08/2016 - - Ford Mondeo MONDEO IV 08/2014 => - - Ford S-MAX S-MAX 03/2015 => - - Ford S-MAX S-MAX II 03/2015 => - - Opel GRANDLAND X GRANDLAND X 08/2020 => 07/2020 - - Opel GRANDLAND X GRANDLAND X I 10/2017 => 07/2020 - - Opel MOVANO MOVANO 09/2021 => - - Opel MOVANO MOVANO III 09/2021 => - - Opel VIVARO VIVARO III 02/2019 => - - Opel ZAFIRA LIFE ZAFIRA LIFE 02/2019 => - - Peugeot 3008 3008 I 08/2013 => 11/2016 - - Peugeot 3008 3008 II 06/2016 => - - Peugeot 308 II 308 II 12/2013 => - - Peugeot 5008 5008 I 08/2013 => 11/2016 - - Peugeot 5008 II 5008 II 12/2016 => - - Peugeot 508 508 10/2018 => - - Peugeot 508 508 I 02/2013 => 08/2018 - - Peugeot 508 II 508 II 08/2018 => - - Peugeot Boxer BOXER III 06/2015 => - - Peugeot Boxer Boxer 06/2019 => - - Peugeot Expert EXPERT III 02/2016 => - - Toyota PROACE PROACE 06/2016 => - - Toyota PROACE PROACE II 06/2016 => - - Vauxhall GRANDLAND X GRANDLAND X I 03/2018 => - - Vauxhall MOVANO MOVANO 09/2021 => - - Vauxhall MOVANO MOVANO III 09/2021 => - - Vauxhall VIVARO VIVARO III 02/2019 => - - Vauxhall VIVARO LIFE ZAFIRA LIFE VIVARO LIFE ZAFIRA LIFE 02/2019 => - -