• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Mozzi dischi freni con cuscinetto integrato

KF155.110U - SNR

KF155.110U

KF155.110U - SNR

Mozzi dischi freni con cuscinetto integrato

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma MOZZI DISCHI FRENI:

  • un'ampia gamma senza equivalente, sviluppata per soddisfare le esigenze del mercato,
  • la sicurezza: l'accoppiamento del cuscinetto nel disco freno è effettuato presso i siti produttivi NTN-SNR per garantire il massimo livello di qualità e di sicurezza,
  • un prodotto completo: ogni kit comprende un disco freno con cuscinetto integrato ed i componenti necessari per un montaggio di qualità.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • FC.41722.S01
  • Codificatore
  • Tappo
  • Rivestimento protettivo
  • Seeger
  • Dado
  • Disco freno

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Spessore minimo7 mm
Tipo di cuscinettoFC
Con cuscinetto ruota integrato1
Width 1 (wheel)86 mm
Disc typePlein
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Numero di fori di fissaggio5
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Coppia di serraggio 1220 N-m
Epaisseur du disque de frein8 mm
Diametro esterno 3260 mm
Weight7,19 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaRenault43 20 001 85RRenault432000010RRenault82 00 494 580Renault8200002874

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneRenaultClioCLIO III05/2015 => 09/2016--RenaultCLIO IVCLIO IV09/2012 => --RenaultClioClio09/2012 => 09/2016--RenaultGRANDGRAND03/2009 => 12/2010--RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMeganeMEGANE IV => --RenaultMEGANE IV SaloonMEGANE IV Saloon => --RenaultMeganeMegane => --RenaultScenicSCENIC III => --RenaultScenicScenic => --