Mozzi dischi freni con cuscinetto integrato

KF155.115U - SNR

KF155.115U

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma MOZZI DISCHI FRENI:

  • un'ampia gamma senza equivalente, sviluppata per soddisfare le esigenze del mercato,
  • la sicurezza: l'accoppiamento del cuscinetto nel disco freno è effettuato presso i siti produttivi NTN-SNR per garantire il massimo livello di qualità e di sicurezza,
  • un prodotto completo: ogni kit comprende un disco freno con cuscinetto integrato ed i componenti necessari per un montaggio di qualità.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • FC.41288.S04
  • Tappo
  • Codificatore
  • Dado
  • Disco freno
  • Rivestimento protettivo
  • Seeger

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Spessore minimo9 mm
Tipo di cuscinettoFC
Width 1 (wheel)81 mm
Disc typePlein
With integrated sensor ring1
Con cuscinetto ruota integrato1
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Numero di fori di fissaggio5
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Coppia di serraggio 1220 N-m
Epaisseur du disque de frein10 mm
Diametro esterno 3270 mm
Weight7,015 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaRenault60 40 145 940Renault82 00 317 195

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneRenaultMEGANE IIMEGANE II12/2005 => 06/2009--RenaultScenicSCENIC II12/2005 => 03/2009--