KF155.128U - SNR
Mozzi dischi freni con cuscinetto integrato
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma MOZZI DISCHI FRENI:
- un'ampia gamma senza equivalente, sviluppata per soddisfare le esigenze del mercato,
- la sicurezza: l'accoppiamento del cuscinetto nel disco freno è effettuato presso i siti produttivi NTN-SNR per garantire il massimo livello di qualità e di sicurezza,
- un prodotto completo: ogni kit comprende un disco freno con cuscinetto integrato ed i componenti necessari per un montaggio di qualità.
Il kit contiene le seguenti referenze
- Cuscinetti ruota
- Disco freno
- Dado
- Rivestimento protettivo
- Tappo
- Seeger
- Codificatore
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Spessore minimo | 9,5 mm |
| Recommended tool (Wheel) | Clas : OM8154 |
| Weight | 8,735 kg |
| Disc type | Plein |
| Altezza | 90 mm |
| Epaisseur du disque de frein | 11 mm |
| Diametro esterno 3 | 290 mm |