Mozzi dischi freni con cuscinetto integrato

KF155.70U - SNR

KF155.70U

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma MOZZI DISCHI FRENI:

  • un'ampia gamma senza equivalente, sviluppata per soddisfare le esigenze del mercato,
  • la sicurezza: l'accoppiamento del cuscinetto nel disco freno è effettuato presso i siti produttivi NTN-SNR per garantire il massimo livello di qualità e di sicurezza,
  • un prodotto completo: ogni kit comprende un disco freno con cuscinetto integrato ed i componenti necessari per un montaggio di qualità.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • FC46441S02
  • Componenti vari
  • Dado
  • Tappo
  • Disco freno
  • Seeger

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Internal diameter n°1 (wheel)35 mm
Spessore minimo10 mm
Tipo di cuscinettoFC
Width 1 (wheel)98 mm
Weight9,69 kg
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Fitting positionArrière gauche
Disc typePlein
With encoder with gear1
Numero di fori di fissaggio5
Coppia di serraggio 1280 N-m
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Diametro esterno 3280 mm
Epaisseur du disque de frein12 mm
Con cuscinetto ruota integrato1

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneNissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I => --OpelVIVAROVIVARO I => --RenaultTRAFICTRAFIC II => --VauxhallVIVAROVIVARO07/2001 => 05/2006--VauxhallVIVAROVIVARO I => --