• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Mozzi dischi freni con cuscinetto integrato

KF155.77U - SNR

KF155.77U

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma MOZZI DISCHI FRENI:

  • un'ampia gamma senza equivalente, sviluppata per soddisfare le esigenze del mercato,
  • la sicurezza: l'accoppiamento del cuscinetto nel disco freno è effettuato presso i siti produttivi NTN-SNR per garantire il massimo livello di qualità e di sicurezza,
  • un prodotto completo: ogni kit comprende un disco freno con cuscinetto integrato ed i componenti necessari per un montaggio di qualità.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • FC.40858.S03
  • Rivestimento protettivo
  • Codificatore
  • Dado
  • Tappo
  • Disco freno
  • Seeger

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Spessore minimo7 mm
Tipo di cuscinettoFC
Weight5,288 kg
Width 1 (wheel)82 mm
Disc typePlein
With integrated sensor ring1
Con cuscinetto ruota integrato1
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Numero di fori di fissaggio4
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Coppia di serraggio 1175 N-m
Epaisseur du disque de frein8 mm
Diametro esterno 3240 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaRenault82 00 645 712Renault8200038252

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneDaciaSANDEROSANDERO II => --RenaultClioCLIO III => --RenaultClioClio => --RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => --RenaultMODUSMODUS12/2008 => 10/2010--RenaultMODUSMODUS 1 => --RenaultMODUSMODUS 2 => --RenaultMeganeMegane => --RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultTWINGOTWINGO II05/2008 => 09/2014--RenaultWINDWIND06/2010 => 12/2013--