• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Mozzi dischi freni con cuscinetto integrato

KF155.81U - SNR

KF155.81U

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma MOZZI DISCHI FRENI:

  • un'ampia gamma senza equivalente, sviluppata per soddisfare le esigenze del mercato,
  • la sicurezza: l'accoppiamento del cuscinetto nel disco freno è effettuato presso i siti produttivi NTN-SNR per garantire il massimo livello di qualità e di sicurezza,
  • un prodotto completo: ogni kit comprende un disco freno con cuscinetto integrato ed i componenti necessari per un montaggio di qualità.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • FC40696S12
  • Tappo
  • Seeger
  • Dado
  • Codificatore
  • Rivestimento protettivo
  • Disco freno

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Spessore minimo9,5 mm
Tipo di cuscinettoFC
Width 1 (wheel)84 mm
With integrated sensor ring1
Con cuscinetto ruota integrato1
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Fitting positionArrière gauche
Disc typePlein
Numero di fori di fissaggio5
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Coppia di serraggio 1280 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Diametro esterno 3274 mm
Weight7,732 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaLada43210-4AA1ARenault8200209774

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneDaciaLOGANLOGAN I => --RenaultLAGUNALAGUNA => --RenaultLAGUNALAGUNA II => --RenaultScenicSCENIC II12/2005 => 03/2009--