• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Mozzi dischi freni con cuscinetto integrato

KF155.83U - SNR

KF155.83U

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma MOZZI DISCHI FRENI:

  • un'ampia gamma senza equivalente, sviluppata per soddisfare le esigenze del mercato,
  • la sicurezza: l'accoppiamento del cuscinetto nel disco freno è effettuato presso i siti produttivi NTN-SNR per garantire il massimo livello di qualità e di sicurezza,
  • un prodotto completo: ogni kit comprende un disco freno con cuscinetto integrato ed i componenti necessari per un montaggio di qualità.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • FC.41722.S01
  • Disco freno
  • Dado
  • Seeger
  • Tappo
  • Codificatore
  • Rivestimento protettivo

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Spessore minimo9,5 mm
Tipo di cuscinettoFC
Weight8,645 kg
Con cuscinetto ruota integrato1
Width 1 (wheel)84 mm
With integrated sensor ring1
Disc typePlein
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Numero di fori di fissaggio5
Coppia di serraggio 1280 N-m
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Epaisseur du disque de frein11 mm
Diametro esterno 3300 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaRenault402021651RRenault43 21 005 52RRenault432029079RRenault82 00 494 580Renault8200002874

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneRenaultESPACEESPACE => --RenaultESPACEESPACE IV => --RenaultVEL SATISVEL SATIS11/2006 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009--