Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma MOZZI DISCHI FRENI:
- un'ampia gamma senza equivalente, sviluppata per soddisfare le esigenze del mercato,
- la sicurezza: l'accoppiamento del cuscinetto nel disco freno è effettuato presso i siti produttivi NTN-SNR per garantire il massimo livello di qualità e di sicurezza,
- un prodotto completo: ogni kit comprende un disco freno con cuscinetto integrato ed i componenti necessari per un montaggio di qualità.
Il kit contiene le seguenti referenze
- FC.41722.S01
- Dado
- Disco freno
- Codificatore
- Rivestimento protettivo
- Seeger
- Tappo
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Spessore minimo | 9,5 mm |
| Tipo di cuscinetto | FC |
| Con cuscinetto ruota integrato | 1 |
| Disc type | Plein |
| Width 1 (wheel) | 84 mm |
| Recommended tool (Wheel) | Clas : OM8154 |
| Weight | 8,83 kg |
| Numero di fori di fissaggio | 5 |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12 mm |
| Coppia di serraggio 1 | 280 N-m |
| Epaisseur du disque de frein | 11 mm |
| Diametro esterno 3 | 300 mm |
| With integrated sensor ring | 1 |