Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma MOZZI DISCHI FRENI:
un'ampia gamma senza equivalente , sviluppata per soddisfare le esigenze del mercato,
la sicurezza : l'accoppiamento del cuscinetto nel disco freno è effettuato presso i siti produttivi NTN-SNR per garantire il massimo livello di qualità e di sicurezza,
un prodotto completo : ogni kit comprende un disco freno con cuscinetto integrato ed i componenti necessari per un montaggio di qualità.
Il kit contiene le seguenti referenze
FC.41645 Codificatore Seeger Dado Tappo Rivestimento protettivo Disco freno
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTERISTICHE Internal diameter n°1 (wheel) 30 mm Spessore minimo 7 mm Tipo di cuscinetto FC Recommended tool (Wheel) Clas : OM8154 Width 1 (wheel) 67 mm Disc type Plein Con cuscinetto ruota integrato 1 Weight 5,58 kg Numero di fori di fissaggio 4 Diametro dei fori di fissaggio 12 mm Coppia di serraggio 1 300 N-m Epaisseur du disque de frein 9 mm Diametro esterno 3 250 mm With integrated sensor ring 1
OE Equivalents Peugeot, Citroen, DS 4249-32D Citroen, Peugeot 9657345180 Automotive Compatibility Citroen C3 C3 => - - Citroen C3 C3 1 08/2006 => 12/2017 - - Citroen C3 C3 2 01/2009 => 12/2017 - - Citroen C3 AIRCROSS II C3 AIRCROSS II => - - Citroen C3 I C3 I => - - Citroen C3 C3 II => - - Citroen C3 III C3 III => - - Citroen C4 C4 => - - Citroen C4 C4 1 08/2006 => 12/2017 - - Citroen C4 C4 2 => - - Citroen C4 Coupe C4 Coupe => - - Citroen C4 I C4 I 10/2004 => 12/2017 - - Citroen DS3 DS3 => - - DS DS DS 12/2015 => - - DS DS3 DS3 I => - - Opel CROSSLAND CROSSLAND => - - Opel CROSSLAND X CROSSLAND X 1 08/2006 => 12/2017 - - Opel CROSSLAND X CROSSLAND X 2 => - - Opel CROSSLAND X Van CROSSLAND X Van => - - Peugeot 2008 2008 => - - Peugeot 2008 I 2008 I => - - Peugeot 207 207 => - - Peugeot 207 Saloon 207 Saloon 08/2006 => 12/2017 - - Peugeot 208 208 => - - Peugeot 208 I 208 I => - - Peugeot 307 307 => - - Peugeot 307 307 1 05/2005 => 12/2017 - - Peugeot 307 307 2 05/2005 => 12/2017 - - Peugeot 307 CC 307 CC 08/2006 => 12/2017 - - Peugeot 307 SW 307 SW 08/2006 => 12/2017 - - Vauxhall CROSSLAND X CROSSLAND X 1 => 11/2017 - -