Mozzi dischi freni con cuscinetto integrato

KF159.57U - SNR

KF159.57U

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma MOZZI DISCHI FRENI:

  • un'ampia gamma senza equivalente, sviluppata per soddisfare le esigenze del mercato,
  • la sicurezza: l'accoppiamento del cuscinetto nel disco freno è effettuato presso i siti produttivi NTN-SNR per garantire il massimo livello di qualità e di sicurezza,
  • un prodotto completo: ogni kit comprende un disco freno con cuscinetto integrato ed i componenti necessari per un montaggio di qualità.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • FC.41645
  • Dado
  • Tappo
  • Rivestimento protettivo
  • Codificatore
  • Seeger
  • Disco freno

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Spessore minimo7 mm
Tipo di cuscinettoFC
Width 1 (wheel)67 mm
Con pituraOui
Disc typePlein
With integrated sensor ring1
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Numero di fori di fissaggio4
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Coppia di serraggio 1300 N-m
Con cuscinetto ruota integrato1
Epaisseur du disque de frein9 mm
Diametro esterno 3250 mm
Weight5,51 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaDS, Citroen, Peugeot4249-32DCitroen, Peugeot9657345180

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneCitroenC3C3 => --CitroenC3C3 108/2006 => 12/2017--CitroenC3C3 201/2009 => 11/2017--CitroenC3 AIRCROSS IIC3 AIRCROSS II => --CitroenC3 IC3 I => --CitroenC3C3 II => --CitroenC3 IIIC3 III => --CitroenC4C4 => --CitroenC4C4 108/2006 => 12/2017--CitroenC4C4 2 => --CitroenC4 CoupeC4 Coupe => --CitroenC4 IC4 I10/2004 => 12/2017--CitroenDS3DS3 => --DSDSDS12/2015 => --DSDS3DS3 I => --OpelCROSSLANDCROSSLAND => --OpelCROSSLAND XCROSSLAND X 108/2006 => 12/2017--OpelCROSSLAND XCROSSLAND X 2 => --OpelCROSSLAND X VanCROSSLAND X Van => --Peugeot20082008 => --Peugeot2008 I2008 I => --Peugeot207207 => --Peugeot207 Saloon207 Saloon08/2006 => 12/2017--Peugeot208208 => --Peugeot208 I208 I => --Peugeot307307 => --Peugeot307307 105/2005 => 12/2017--Peugeot307307 212/2005 => 12/2017--Peugeot307 CC307 CC08/2006 => 12/2017--Peugeot307 SW307 SW08/2006 => 12/2017--VauxhallCROSSLAND XCROSSLAND X 1 => 11/2017--