Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma MOZZI DISCHI FRENI:
- un'ampia gamma senza equivalente, sviluppata per soddisfare le esigenze del mercato,
- la sicurezza: l'accoppiamento del cuscinetto nel disco freno è effettuato presso i siti produttivi NTN-SNR per garantire il massimo livello di qualità e di sicurezza,
- un prodotto completo: ogni kit comprende un disco freno con cuscinetto integrato ed i componenti necessari per un montaggio di qualità.
Il kit contiene le seguenti referenze
- FC.41394
- Rivestimento protettivo
- Dado
- Tappo
- Disco freno
- Seeger
- Codificatore
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Spessore minimo | 8 mm |
| Tipo di cuscinetto | FC |
| Width 1 (wheel) | 73 mm |
| Recommended tool (Wheel) | Clas : OM8154 |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Con pitura | Oui |
| Disc type | Plein |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Con cuscinetto ruota integrato | 1 |
| Numero di fori di fissaggio | 4 |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12 mm |
| Coppia di serraggio 1 | 300 N-m |
| Epaisseur du disque de frein | 9 mm |
| Diametro esterno 3 | 249 mm |
| Weight | 6,001 kg |