Canali di sfere

KH1630LL/3AS - NTN

KH1630LL/3AS

I manicotti a sfere sono componenti compatti per movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
Tipo di designKH
Categoria bussole a sferaBall sleeves
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaiohardened steel sleeve
Materiale gabbiaPA
Lubrificazione inizialeNon/No
RilubrificazioneOui/Yes
d - Diametro interno16 mm
D - Diametro Esterno24 mm
L - Lunghezza30 mm
Numero di sfere5
Peso0,027 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin0,775 kN
Cmax0,775 kN
C0min0,6 kN
C0max0,6 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento80 °C