Gabbie a rullini

KJ30X35X17S - NTN

KJ30X35X17S

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore30 mm
Ew - Diametro rullo superiore35 mm
Bc - Larghezza della gabbia17 mm
Peso0,021 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico18,8 kN
C0r - Capacità carico statico31,5 kN
N lim - Velocità limite lub grasso8500 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio13000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida17 mm