Gabbie a rullini

KJ45X50X17S - NTN

KJ45X50X17S

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore45 mm
Ew - Diametro rullo superiore50 mm
Bc - Larghezza della gabbia17 mm
Peso0,031 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico22,8 kN
C0r - Capacità carico statico46 kN
N lim - Velocità limite lub grasso6000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio9000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida17 mm