Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| G -Designazione di filettatura | M80X2 |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 105 mm |
| B - Larghezza dado | 15 mm |
| d1 - Diametro esterno superficie bloccaggio dado | 95 mm |
| Angolo di smusso del dado | 30 ° |
| b - Larghezza tacca | 8 mm |
| h - Profondità tacca | 3,5 mm |
| Peso | 0,4 kg |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MB16 |