Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| G -Designazione di filettatura | M15x1 |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 25 mm |
| B - Larghezza dado | 5 mm |
| d1 - Diametro esterno superficie bloccaggio dado | 21 mm |
| Angolo di smusso del dado | 30 ° |
| b - Larghezza tacca | 4 mm |
| h - Profondità tacca | 2 mm |
| Peso | 0,001 kg |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MB2 |