Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| G -Designazione di filettatura | M 200 X 3 |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 250 mm |
| B - Larghezza dado | 29 mm |
| d1 - Diametro esterno superficie bloccaggio dado | 226 mm |
| Angolo di smusso del dado | 30 ° |
| b - Larghezza tacca | 18 mm |
| h - Profondità tacca | 8 mm |
| Peso | 3,69 kg |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MB40 |