Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| G -Designazione di filettatura | M35x1.5 |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 52 mm |
| B - Larghezza dado | 11,5 mm |
| d1 - Diametro esterno superficie bloccaggio dado | 42,6 mm |
| Angolo di smusso del dado | 0 ° |
| b - Larghezza tacca | 5 mm |
| h - Profondità tacca | 2 mm |
| Peso | 0,08 kg |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MB7 |