Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| G -Designazione di filettatura | M170X3 |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 200 mm |
| B - Larghezza dado | 26 mm |
| d1 - Diametro esterno superficie bloccaggio dado | 190 mm |
| Angolo di smusso del dado | 30 ° |
| b - Larghezza tacca | 16 mm |
| h - Profondità tacca | 5 mm |
| Peso | 1,72 kg |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MBL34 |