• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Seguicamma su albero

KR16FD0H/L588 - NTN

KR16FD0H/L588

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
D - Diametro Esterno16 mm
d1 - Diametro perno6 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno11 mm
F - Diametro inferiore rulli8 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno12 mm
B1 - Lunghezza totale perno28 mm
B2 - Lunghezza perno16 mm
G - Designazione filettatura pernoM6X1
G1 - Lunghezza filettatura perno8 mm
C1 - Distanza tra rullo e rondella0,6 mm
e - Diametro ingresso rullo o rondella12 mm
h - Foro esagonale3 mm
R - Raggio della rotella500 mm
Coppia di serraggio max3 N-m
Cuscinetto con/senza gabbiaAvec
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,019 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico4,05 kN
C0r - Capacità carico statico4,2 kN
Capacità di carico della rotella (sferica)1,08 kN
N lim - Velocità limite lub grasso10000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C