Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN D - Diametro Esterno 22 mm d1 - Diametro perno 10 mm C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno 12 mm F - Diametro inferiore rulli 12 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 13 mm B1 - Lunghezza totale perno 36 mm B2 - Lunghezza perno 23 mm G - Designazione filettatura perno M10X1.25 G1 - Lunghezza filettatura perno 12 mm C1 - Distanza tra rullo e rondella 0,6 mm n - Diametro foro di lubrificazione assiale 4 mm e - Diametro ingresso rullo o rondella 17 mm h - Foro esagonale 4 mm R - Raggio della rotella 500 mm Coppia di serraggio max 14 N-m Cuscinetto con/senza gabbia Avec Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,046 kg
PRESTAZIONI Cr - Capacità carico dinamico 5,3 kN C0r - Capacità carico statico 6,65 kN Capacità di carico della rotella (sferica) 1,69 kN N lim - Velocità limite lub grasso 10000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 100 °C